13332

13332
Trapezspindel

Trapezspindel, Legierung 4140, 3.375 in dia. X 1.5 in Steigung, Rechtsgängig, Schwarzoxid-beschichtet

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$4184.46 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  Auf die nächsten 0,01 Zoll


  • Gerollte Trapezspindeln sind kostengünstig und kurzfristig ab Lager lieferbar
  • Gefertigt aus hochwertigem 4140er-Stahl, Schwarzoxid-beschichtet zum Korrosionsschutz
  • Wenig Reibung und Verschleiß, lange Lebensdauer, sauberer Betrieb
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindel-Teilenummer 332-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Spindelgewindeform 2C
Spindeldurchmesser 3,375 in (85,73 mm)
Steigung 1,500 in (38,10 mm)
Steigungsgenauigkeit 0,0006 in/in (0,0006 mm/mm)
Spindelgeradheit 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Spindelwerkstoff Legierung 4140
Spindelbeschichtung Schwarzoxid-beschichtet
Max. Temperatur 350 °F (176,7 °C)
Weight 0,00

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?