105-20-038

105-20-038
105-20-038

Kupplung, MAC45HICCW/SICW24DC10.0MB, Federband, High Performance Clutch, MAC-45, Nabenantrieb linksdr. / Wellenantrieb rechtsdr. Rotation, Naben-/Wellenantrieb, 10.010 / 10.079 mm Bohrung, 24 VDC, 150 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  40 Days 

  • Ansprechzeit, Einschaltspannung bei voller Drehzahl: 150 ms max., 40 ms nominell
  • Übersteigt mit einer geringen Taktabweichung gängige Industrieanforderungen
  • Gekapselte Bauweise schützt wirksam vor Verschmutzung
  • Elektrische Betätigung für einfache Ansteuerung
  • Verstärktes Polyetherimid mit Schmiermittel
  • Wahlweise Naben- oder Wellenantrieb
  • Abtrieb-Freilauf im ausgerückten Zustand
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[C] Naben-ID Ø, Min/Max10.010 / 10.079 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
DrehrichtungNabenantrieb linksdr. / Wellenantrieb rechtsdr. 
Gewicht0.45 kg
Option45 
OptionNaben-/Wellenantrieb 
OptionBeginnend 
OptionKupplung 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max radiale Lager-Tragzahl bei max. Umdrehung30 lbf
Max. Drehzahl1000 RPM
Statisches Drehmoment30 lbf
Statisches Drehmoment40 ms
Statisches Drehmoment150 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?