105-10-016

105-10-016
105-10-016

Kupplung, MAC45HICWSICCW90DC.62B, Federband, High Performance Clutch, MAC-45, Nabenantrieb rechtsdr. / Wellenantrieb linksdr. Rotation, Naben-/Wellenantrieb, 0.6260 / 0.6295 in Bohrung, 90 VDC, 150 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  30 Days 

  • Ansprechzeit, Einschaltspannung bei voller Drehzahl: 150 ms max., 40 ms nominell
  • Übersteigt mit einer geringen Taktabweichung gängige Industrieanforderungen
  • Gekapselte Bauweise schützt wirksam vor Verschmutzung
  • Elektrische Betätigung für einfache Ansteuerung
  • Verstärktes Polyetherimid mit Schmiermittel
  • Wahlweise Naben- oder Wellenantrieb
  • Abtrieb-Freilauf im ausgerückten Zustand
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.6260 / 0.6295 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
DrehrichtungNabenantrieb rechtsdr. / Wellenantrieb linksdr. 
Gewicht1 lb
Option45 
OptionNaben-/Wellenantrieb 
OptionBeginnend 
OptionKupplung 
Spannung90 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max radiale Lager-Tragzahl bei max. Umdrehung30 lbf
Max. Drehzahl1000 RPM
Statisches Drehmoment30 lbf
Statisches Drehmoment40 ms
Statisches Drehmoment150 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?