102-20-198

102-20-198
102-20-198

Kupplung, DL-33HICCW/SICW24DC-LEADS6MMB PIN DR, Federband, DuraLIFE™ Clutch, DL-33, Bolzenantrieb, Nabenantrieb linksdr. / Wellenantrieb rechtsdr. Rotation, Naben-/Wellenantrieb, 6.01 / 6.09 mm Bohrung, 24 VDC, 30 in-lbs Statisches Drehmoment, losen Enden

Lead Time:  60 Days 

  • Die elektromechanischen Federbandkupplungen der Serie DuraLIFE (DL) kombinieren hohes Drehmoment, hohe Zuverlässigkeit und hohe Beschleunigung zu einem kompakten, kostengünstigen Paket. Das Paket ist in zwei Konfigurationen erhältlich: angegossener Stecker oder lose Kabel.
  • Die Federbandtechnologie bietet ein sehr schnelles Ansprechverhalten und beschleunigt Lasten in weniger als 3 Millisekunden (nach dem Schließen des Federbands und je nach Drehzahl).
  • Die DL-33 ist eine bauformgleiche Alternative für kostspielige Kupplungen, die in Anwendungen der Bürotechnik wie Drucken und Kopierern eingesetzt werden.
  • Die lange Lebensdauer und der zuverlässige Betrieb machen die DL-33 zur idealen Kupplung für vielfältige Anwendungen im Verpackungs- und Automobilbereich.
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[C] Naben-ID Ø, Min/Max6.01 / 6.09 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
DrehrichtungNabenantrieb linksdr. / Wellenantrieb rechtsdr. 
Gewicht0.1 kg
Option33 
Optionlosen Enden 
OptionBolzenantrieb 
OptionNaben-/Wellenantrieb 
OptionBeginnend 
OptionKupplung 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl1200 RPM
Statisches Drehmoment30 in-lbs
Statisches Drehmoment0.016 lb-in²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?