102-10-132

102-10-132
102-10-132

Kupplung, MAC30HICW/SICCW24DC6.0MMB, Federband, High Performance Clutch, MAC-30, Nabenantrieb rechtsdr. / Wellenantrieb linksdr. Rotation, Naben-/Wellenantrieb, 6.009 / 6.081 mm Bohrung, 24 VDC, 25 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  20 Days 

  • Ansprechzeit, Einschaltspannung bei voller Drehzahl: 50 ms max., 20 ms nominell
  • Übersteigt mit einer geringen Taktabweichung gängige Industrieanforderungen
  • Gekapselte Bauweise schützt wirksam vor Verschmutzung
  • Elektrische Betätigung für einfache Ansteuerung
  • Verstärktes Polyetherimid mit Schmiermittel
  • Wahlweise Naben- oder Wellenantrieb
  • Abtrieb-Freilauf im ausgerückten Zustand
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[C] Naben-ID Ø, Min/Max6.009 / 6.081 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
DrehrichtungNabenantrieb rechtsdr. / Wellenantrieb linksdr. 
Gewicht0.1 kg
Option30 
OptionNaben-/Wellenantrieb 
OptionBeginnend 
OptionKupplung 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max radiale Lager-Tragzahl bei max. Umdrehung15 lbf
Max. Drehzahl1200 RPM
Statisches Drehmoment15 lbf
Statisches Drehmoment20 ms
Statisches Drehmoment25 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?