1/2 G
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Welle, 60 Case, 0.4990 / 0.4995 in Durchmesser, Klasse G, Stahl, Min. 60 Rockwell C, 45 in Lang +/- 1/32"
Lead Time:
Contact Factory
- Mit Kugelrillen zur Verwendung mit Thomson Super Ball Bushing-Linearkugellager
- Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
- Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
- Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
- Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.
- Wellen der Klasse G werden nach dem Härten eingefräst