1 1/8 N DC RL

1 1/8 N DC RL
1 1/8 N DC RL

Welle, 60 Case, 1.1248 / 1.1250 in Durchmesser, Deep Case, Tiefengehärtet, Klasse N, Stahl, Min. 60 Rockwell C, Herstellungslänge, 202 in Lang

Lead Time:  5 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Nadelrollenlagern
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,00005 Zoll (1,27 µm)
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.125 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser1.1248 / 1.1250 in 
Länge202 in  

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht56.8 lb
HärteMin. 60 Rockwell C 
KlasseKlasse N 
Konizität0.0001 in
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Option Deep Case (DC)Tiefengehärtet 
Rundheit0.000050 in
UPC-Nummer662486506614 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?