1 1/2 S SS RL

1 1/2 S SS RL
1 1/2 S SS RL

Welle, 1.4984 / 1.4989 in Durchmesser, Klasse S, Edelstahl 440C, Min. 50 Rockwell C, Herstellungslänge, 178 in Lang

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Für Kugelbuchsen der Ausführung A.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll (2,032 µm)
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser1.4984 / 1.4989 in 
Länge178 in  

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe0.080 in
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht89 lb
HärteMin. 50 Rockwell C 
KlasseKlasse S 
Konizität0.0001 in
MaterialEdelstahl 440C 
Material, ShaftEdelstahl 440C 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Rundheit0.000080 in
UPC-Nummer662486352563 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?