1 1/2 L PD CPPE RL

1 1/2 L PD CPPE RL
1 1/2 L PD CPPE RL

Welle, 60 Case, 1.4989 / 1.4994 in Durchmesser, Vorgebohrt, Klasse L, Verchromter Stahl, unverchromte Enden, Min. 60 Rockwell C, Herstellungslänge, 178 in Lang

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellen der Klasse L sind für die Verwendung mit Ball Bushing-Linearkugellagern der Typen Super, Super Smart und XA Precision vorgesehen.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.
  • Die Chrombeschichtung ist eine Dünnschichtverchromung mit einer Dicke von 0,00005 – 0,0001 Zoll.
  • Y1 = Y2, sofern nicht anders angegeben
  • Welle mit Bohrungen zur Verwendung mit offenen Lagern

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[d] Tatsächlicher Durchmesser1.4989 / 1.4994 in 
[G]3/8-16 
Länge178 in  
Maß [X]8 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einhärttiefe0.080 in
Geradheit0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR) 
Gewicht89 lb
HärteMin. 60 Rockwell C 
KlasseKlasse L 
Konizität0.0001 in
MaterialVerchromter Stahl, unverchromte Enden 
Material, ShaftVerchromter Stahl, unverchromte Enden 
Oberflächengüte8 Ra microinch Max 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Rundheit0.000080 in
UPC-Nummer662486162254 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?