0318103000

0318103000
0318103000

J4-V-H-TGS-1000-G-00-F-0-0-0, Spindelhubgetriebe, JUMBO4, axial verfahrende Spindel mit Verdrehsicherung, 1000 mm Nennhubbereich, Standardgewinde, Mit Faltenbalg, 100 x 10


  • Die Spindelhubgetriebe der Produktreihe MULI® und JUMBO® setzen Maßstäbe im Hinblick auf Präzision und Zuverlässigkeit. Dank vormontierter Baugruppen lassen sich auch größere Projekte kurzfristig realisieren. Das Herzstück jedes MULI®- und JUMBO®-Spindelhubgetriebes ist ein in Deutschland gefertigter, hochpräziser Trapez- oder Kugelgewindetrieb überragender Qualität aus dem Hause Thomson.
  • Trapezgewindetriebe eignen sich für raue Bedingungen und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kugelgewindetriebe bieten eine lange Nutzungsdauer, hohe Wirkungsgrade und eine hohe Positionsgenauigkeit.
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Durchmessern, Gewindesteigungen und Mutternkonfigurationen, wahlweise vorgespannt.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]290 mm
[A]230 mm
[A]30 mm
[A]100 mm
[A]65 mm
[A]56 mm
[A]10 mm
[A]190 mm
[A]54 mm
[A]8 mm
[B1]65 mm
[B2]250 mm
[B3]380 mm
[B4]255 mm
[C1]65 mm
[C3]140 mm
[C4]50 mm
[C5]78 mm
[C6]106 mm
[C6]114 mm
[D]M36 
[D]65 x 62.5 
[D]M72 x 3 
[D2]133 mm
[D5]145 mm
[D7]85 mm
[D8]40 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
_1. Size
_2. Versionaxial verfahrende Spindel mit Verdrehsicherung 
_3. Gear Ratiohohe Übersetzung 
_4. Screw TypeTrapezgewindespindel 
_5. Stroke1000 mm
_6. Screw EndStandardgewinde 
_7. End Fittingkeine Endenmontag 
_8. BellowsMit Faltenbalg 
_9. Nutohne Mutter 
10. Stop CollarOhne Ausdrehsicherung 
11. Special Featuresohne 
12. Screw Dimensions100 x 10 
Gewicht164 kg

Leistung

PerformanceWerte
Last, max. statisch350 kN

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?