0317020020

0317020020
0317020020

J3-N-H-TGS-0750-G-00-F-0-0-0, Spindelhubgetriebe, JUMBO3, axial verfahrende Spindel, 750 mm Nennhubbereich, Standardgewinde, Mit Faltenbalg, 80 x 10


  • Die Spindelhubgetriebe der Produktreihe MULI® und JUMBO® setzen Maßstäbe im Hinblick auf Präzision und Zuverlässigkeit. Dank vormontierter Baugruppen lassen sich auch größere Projekte kurzfristig realisieren. Das Herzstück jedes MULI®- und JUMBO®-Spindelhubgetriebes ist ein in Deutschland gefertigter, hochpräziser Trapez- oder Kugelgewindetrieb überragender Qualität aus dem Hause Thomson.
  • Trapezgewindetriebe eignen sich für raue Bedingungen und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kugelgewindetriebe bieten eine lange Nutzungsdauer, hohe Wirkungsgrade und eine hohe Positionsgenauigkeit.
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Durchmessern, Gewindesteigungen und Mutternkonfigurationen, wahlweise vorgespannt.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]240 mm
[A]190 mm
[A]25 mm
[A]80 mm
[A]60 mm
[A]56 mm
[A]8 mm
[A]170 mm
[A]45 mm
[A]8 mm
[B1]67.5 mm
[B2]220 mm
[B3]355 mm
[B4]225 mm
[C1]60 mm
[C3]110 mm
[C4]40 mm
[C5]58 mm
[C6]82.5 mm
[C6]82.5 mm
[D]M30 
[D]30 x 65 
[D]M64 x 3 
[D]M12 
[D2]115 mm
[d3]18 mm
[D5]120 mm
[D7]58 mm
[D8]32 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
_1. Size
_2. Versionaxial verfahrende Spindel 
_3. Gear Ratiohohe Übersetzung 
_4. Screw TypeTrapezgewindespindel 
_5. Stroke750 mm
_6. Screw EndStandardgewinde 
_7. End Fittingkeine Endenmontag 
_8. BellowsMit Faltenbalg 
_9. Nutohne Mutter 
10. Stop CollarOhne Ausdrehsicherung 
11. Special Featuresohne 
12. Screw Dimensions80 x 10 
Gewicht103 kg

Leistung

PerformanceWerte
Last, max. statisch250 kN

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?