0315100015

0315100015
0315100015

J1-V-H-TGS-0700-G-BP-F-0-0-0, Spindelhubgetriebe, JUMBO1, axial verfahrende Spindel mit Verdrehsicherung, 700 mm Nennhubbereich, Standardgewinde, Befestigungsplatte, Mit Faltenbalg, 60 x 9


  • Die Spindelhubgetriebe der Produktreihe MULI® und JUMBO® setzen Maßstäbe im Hinblick auf Präzision und Zuverlässigkeit. Dank vormontierter Baugruppen lassen sich auch größere Projekte kurzfristig realisieren. Das Herzstück jedes MULI®- und JUMBO®-Spindelhubgetriebes ist ein in Deutschland gefertigter, hochpräziser Trapez- oder Kugelgewindetrieb überragender Qualität aus dem Hause Thomson.
  • Trapezgewindetriebe eignen sich für raue Bedingungen und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kugelgewindetriebe bieten eine lange Nutzungsdauer, hohe Wirkungsgrade und eine hohe Positionsgenauigkeit.
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Durchmessern, Gewindesteigungen und Mutternkonfigurationen, wahlweise vorgespannt.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]210 mm
[A]170 mm
[A]20 mm
[A]71 mm
[A]49 mm
[A]56 mm
[A]8 mm
[A]155 mm
[A]40 mm
[A]8 mm
[B1]65 mm
[B2]195 mm
[B3]325 mm
[B4]200 mm
[C1]55 mm
[C3]95 mm
[C4]40 mm
[C5]48 mm
[C6]87.5 mm
[C6]87.5 mm
[D]M24 
[D]25 x 62.5 
[D]M48 x 2 
[D]M12 
[D2]90 mm
[d3]16 mm
[D5]90 mm
[D7]52 mm
[D8]28 mm
[R]60 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
_1. Size
_2. Versionaxial verfahrende Spindel mit Verdrehsicherung 
_3. Gear Ratiohohe Übersetzung 
_4. Screw TypeTrapezgewindespindel 
_5. Stroke700 mm
_6. Screw EndStandardgewinde 
_7. End FittingBefestigungsplatte 
_8. BellowsMit Faltenbalg 
_9. Nutohne Mutter 
10. Stop CollarOhne Ausdrehsicherung 
11. Special Featuresohne 
12. Screw Dimensions60 x 9 
Gewicht62.7 kg

Leistung

PerformanceWerte
Last, max. statisch150 kN

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?