0305060148

0305060148
0305060148

M5-R-H-TGS-0740-G-00-0-0-0-0, Spindelhubgetriebe, MULI5, rotierende Spinde, 740 mm Nennhubbereich, Standardgewinde, 55 x 9


  • Die Spindelhubgetriebe der Produktreihe MULI® und JUMBO® setzen Maßstäbe im Hinblick auf Präzision und Zuverlässigkeit. Dank vormontierter Baugruppen lassen sich auch größere Projekte kurzfristig realisieren. Das Herzstück jedes MULI®- und JUMBO®-Spindelhubgetriebes ist ein in Deutschland gefertigter, hochpräziser Trapez- oder Kugelgewindetrieb überragender Qualität aus dem Hause Thomson.
  • Trapezgewindetriebe eignen sich für raue Bedingungen und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kugelgewindetriebe bieten eine lange Nutzungsdauer, hohe Wirkungsgrade und eine hohe Positionsgenauigkeit.
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Durchmessern, Gewindesteigungen und Mutternkonfigurationen, wahlweise vorgespannt.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]200 mm
[A]166 mm
[A]17 mm
[A]71 mm
[A]46 mm
[A]56 mm
[A]8 mm
[A]131 mm
[A]30 mm
[A]2.5 mm
[B1]67.5 mm
[B2]165 mm
[B3]300 mm
[B4]170 mm
[C1]25 mm
[C3]45 mm
[C4]40 mm
[C6]80 mm
[C6]80 mm
[D]M20 
[D]25 x 65 
[D]M12 
[D2]40 
[d3]16 mm
[D5]85 mm
[D7]52 mm
[D8]28 mm
[R]60 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
_1. Size
_2. Versionrotierende Spinde 
_3. Gear Ratiohohe Übersetzung 
_4. Screw TypeTrapezgewindespindel 
_5. Stroke740 mm
_6. Screw EndStandardgewinde 
_7. End Fittingkeine Endenmontag 
_8. BellowsOhne Faltenbalg 
_9. Nutohne Mutter 
10. Stop CollarOhne Ausdrehsicherung 
11. Special Featuresohne 
12. Screw Dimensions55 x 9 
Gewicht54.5 kg

Leistung

PerformanceWerte
Last, max. statisch100 kN

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?