0305040036

0305040036
0305040036

M5-N-H-KGS-0200-G-BP-F-0-0-0, Spindelhubgetriebe, MULI5, axial verfahrende Spindel, 200 mm Nennhubbereich, Standardgewinde, Befestigungsplatte, Mit Faltenbalg, 5010


  • Die Spindelhubgetriebe der Produktreihe MULI® und JUMBO® setzen Maßstäbe im Hinblick auf Präzision und Zuverlässigkeit. Dank vormontierter Baugruppen lassen sich auch größere Projekte kurzfristig realisieren. Das Herzstück jedes MULI®- und JUMBO®-Spindelhubgetriebes ist ein in Deutschland gefertigter, hochpräziser Trapez- oder Kugelgewindetrieb überragender Qualität aus dem Hause Thomson.
  • Trapezgewindetriebe eignen sich für raue Bedingungen und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kugelgewindetriebe bieten eine lange Nutzungsdauer, hohe Wirkungsgrade und eine hohe Positionsgenauigkeit.
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Durchmessern, Gewindesteigungen und Mutternkonfigurationen, wahlweise vorgespannt.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]200 mm
[A]166 mm
[A]17 mm
[A]71 mm
[A]46 mm
[A]56 mm
[A]8 mm
[A]131 mm
[A]30 mm
[A]2.5 mm
[B1]67.5 mm
[B2]165 mm
[B3]300 mm
[B4]170 mm
[C1]55 mm
[C3]95 mm
[C4]40 mm
[C5]48 mm
[C6]80 mm
[C6]80 mm
[D]M20 
[D]25 x 65 
[D]M36 x 4 
[D]M12 
[D2]82 mm
[d3]16 mm
[D5]85 mm
[D7]52 mm
[D8]28 mm
[R]84.85 mm