0304020251

0304020251
0304020251

M4-N-H-TGS-0050-G-BP-0-0-0-0, Spindelhubgetriebe, MULI4, axial verfahrende Spindel, 50 mm Nennhubbereich, Standardgewinde, Befestigungsplatte, 40 x 7


  • Die Spindelhubgetriebe der Produktreihe MULI® und JUMBO® setzen Maßstäbe im Hinblick auf Präzision und Zuverlässigkeit. Dank vormontierter Baugruppen lassen sich auch größere Projekte kurzfristig realisieren. Das Herzstück jedes MULI®- und JUMBO®-Spindelhubgetriebes ist ein in Deutschland gefertigter, hochpräziser Trapez- oder Kugelgewindetrieb überragender Qualität aus dem Hause Thomson.
  • Trapezgewindetriebe eignen sich für raue Bedingungen und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kugelgewindetriebe bieten eine lange Nutzungsdauer, hohe Wirkungsgrade und eine hohe Positionsgenauigkeit.
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Durchmessern, Gewindesteigungen und Mutternkonfigurationen, wahlweise vorgespannt.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]180 mm
[A]150 mm
[A]15 mm
[A]63 mm
[A]39 mm
[A]36 mm
[A]6 mm
[A]115 mm
[A]16 mm
[A]2 mm
[B1]47.5 mm
[B2]145 mm
[B3]240 mm
[B4]150 mm
[C1]45 mm
[C3]65 mm
[C4]32 mm
[C5]29 mm
[C6]58.5 mm
[C6]58.5 mm
[D]M12 
[D]20 x 45 
[D]M30 x 3.5 
[D]M10 
[D2]60 mm
[d3]14 mm
[D5]60 mm
[D7]52 mm
[D8]25 mm
[R]55 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
_1. Size
_2. Versionaxial verfahrende Spindel 
_3. Gear Ratiohohe Übersetzung 
_4. Screw TypeTrapezgewindespindel 
_5. Stroke50 mm
_6. Screw EndStandardgewinde 
_7. End FittingBefestigungsplatte 
_8. BellowsOhne Faltenbalg 
_9. Nutohne Mutter 
10. Stop CollarOhne Ausdrehsicherung 
11. Special Featuresohne 
12. Screw Dimensions40 x 7 
Gewicht17.8 kg

Leistung

PerformanceWerte
Last, max. statisch40 kN

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?