0303020712

0303020712
0303020712

M3-N-L-TGS-0250-G-BP-0-0-0-0, Spindelhubgetriebe, MULI3, axial verfahrende Spindel, 250 mm Nennhubbereich, Standardgewinde, Befestigungsplatte, 30 x 6


  • Die Spindelhubgetriebe der Produktreihe MULI® und JUMBO® setzen Maßstäbe im Hinblick auf Präzision und Zuverlässigkeit. Dank vormontierter Baugruppen lassen sich auch größere Projekte kurzfristig realisieren. Das Herzstück jedes MULI®- und JUMBO®-Spindelhubgetriebes ist ein in Deutschland gefertigter, hochpräziser Trapez- oder Kugelgewindetrieb überragender Qualität aus dem Hause Thomson.
  • Trapezgewindetriebe eignen sich für raue Bedingungen und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kugelgewindetriebe bieten eine lange Nutzungsdauer, hohe Wirkungsgrade und eine hohe Positionsgenauigkeit.
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Durchmessern, Gewindesteigungen und Mutternkonfigurationen, wahlweise vorgespannt.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]130 mm
[A]106 mm
[A]12 mm
[A]45 mm
[A]31 mm
[A]36 mm
[A]5 mm
[A]81 mm
[A]15 mm
[A]2 mm
[B1]45 mm
[B2]105 mm
[B3]195 mm
[B4]100 mm
[C1]30 mm
[C3]50 mm
[C4]23 mm
[C5]22 mm
[C6]41 mm
[C6]41 mm
[D]M10 
[D]16 x 42.5 
[D]M20 x 2.5 
[D]M8 
[D2]50 mm
[d3]10 mm
[D5]46 mm
[D7]35 mm
[D8]17 mm
[R]44 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
_1. Size
_2. Versionaxial verfahrende Spindel 
_3. Gear Ratiokleine Übersetung 
_4. Screw TypeTrapezgewindespindel 
_5. Stroke250 mm
_6. Screw EndStandardgewinde 
_7. End FittingBefestigungsplatte 
_8. BellowsOhne Faltenbalg 
_9. Nutohne Mutter 
10. Stop CollarOhne Ausdrehsicherung 
11. Special Featuresohne 
12. Screw Dimensions30 x 6 
Gewicht8.9 kg

Leistung

PerformanceWerte
Last, max. statisch25 kN

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?