Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
M2-V-L-TGS-0340-G-00-0-0-0-0, Spindelhubgetriebe, MULI2, axial verfahrende Spindel mit Verdrehsicherung, 340 mm Nennhubbereich, Standardgewinde, 20 x 4
Die Spindelhubgetriebe der Produktreihe MULI® und JUMBO® setzen Maßstäbe im Hinblick auf Präzision und Zuverlässigkeit. Dank vormontierter Baugruppen lassen sich auch größere Projekte kurzfristig realisieren. Das Herzstück jedes MULI®- und JUMBO®-Spindelhubgetriebes ist ein in Deutschland gefertigter, hochpräziser Trapez- oder Kugelgewindetrieb überragender Qualität aus dem Hause Thomson.
Trapezgewindetriebe eignen sich für raue Bedingungen und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Kugelgewindetriebe bieten eine lange Nutzungsdauer, hohe Wirkungsgrade und eine hohe Positionsgenauigkeit.
Erhältlich in einer großen Auswahl an Durchmessern, Gewindesteigungen und Mutternkonfigurationen, wahlweise vorgespannt.
The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].