0302060391

0302060391
0302060391

M2-R-H-TGS-0290-Z-00-0-1-0-0, Spindelhubgetriebe, MULI2, rotierende Spinde, 290 mm Nennhubbereich, mit zylindrischem Ende, EFM (Trapezgewinde-Bronzemutter), 20 x 4


  • Die Spindelhubgetriebe der Produktreihe MULI® und JUMBO® setzen Maßstäbe im Hinblick auf Präzision und Zuverlässigkeit. Dank vormontierter Baugruppen lassen sich auch größere Projekte kurzfristig realisieren. Das Herzstück jedes MULI®- und JUMBO®-Spindelhubgetriebes ist ein in Deutschland gefertigter, hochpräziser Trapez- oder Kugelgewindetrieb überragender Qualität aus dem Hause Thomson.
  • Trapezgewindetriebe eignen sich für raue Bedingungen und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kugelgewindetriebe bieten eine lange Nutzungsdauer, hohe Wirkungsgrade und eine hohe Positionsgenauigkeit.
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Durchmessern, Gewindesteigungen und Mutternkonfigurationen, wahlweise vorgespannt.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]100 mm
[A]78 mm
[A]11 mm
[A]32 mm
[A]28 mm
[A]20 mm
[A]5 mm
[A]63 mm
[A]15 mm
[A]1.5 mm
[B1]27.5 mm
[B2]85 mm
[B3]140 mm
[B4]90 mm
[C1]15 mm
[C3]20 mm
[C4]18 mm
[C6]37.5 mm
[C6]37.5 mm
[D]M8 
[D]14 x 25 
[D]M6 
[D2]15 
[d3]9 mm
[D5]38.7 mm
[D7]35 mm
[D8]15 mm
[R]35 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
_1. Size
_2. Versionrotierende Spinde 
_3. Gear Ratiohohe Übersetzung 
_4. Screw TypeTrapezgewindespindel 
_5. Stroke290 mm
_6. Screw Endmit zylindrischem Ende 
_7. End Fittingkeine Endenmontag 
_8. BellowsOhne Faltenbalg 
_9. NutEFM (Trapezgewinde-Bronzemutter) 
10. Stop CollarOhne Ausdrehsicherung 
11. Special Featuresohne 
12. Screw Dimensions20 x 4 
Gewicht3.3 kg

Leistung

PerformanceWerte
Last, max. statisch10 kN

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?