0301020133

0301020133
0301020133

M1-N-L-TGS-0080-G-00-0-0-0-0, Spindelhubgetriebe, MULI1, axial verfahrende Spindel, 80 mm Nennhubbereich, Standardgewinde, 18 x 4


  • Die Spindelhubgetriebe der Produktreihe MULI® und JUMBO® setzen Maßstäbe im Hinblick auf Präzision und Zuverlässigkeit. Dank vormontierter Baugruppen lassen sich auch größere Projekte kurzfristig realisieren. Das Herzstück jedes MULI®- und JUMBO®-Spindelhubgetriebes ist ein in Deutschland gefertigter, hochpräziser Trapez- oder Kugelgewindetrieb überragender Qualität aus dem Hause Thomson.
  • Trapezgewindetriebe eignen sich für raue Bedingungen und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kugelgewindetriebe bieten eine lange Nutzungsdauer, hohe Wirkungsgrade und eine hohe Positionsgenauigkeit.
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Durchmessern, Gewindesteigungen und Mutternkonfigurationen, wahlweise vorgespannt.
  • The heart of every MULI® and JUMBO® screw jack is a German-made, precision trapezoidal or ball screw drive of superb quality from Thomson.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]80 mm
[A]60 mm
[A]10 mm
[A]25 mm
[A]24 mm
[A]18 mm
[A]3 mm
[A]52 mm
[A]13 mm
[A]1.5 mm
[B1]24 mm
[B2]72 mm
[B3]120 mm
[B4]77 mm
[C1]20 mm
[C3]35 mm
[C4]12 mm
[C5]19 mm
[C6]31 mm
[C6]31 mm
[D]M8 
[D]10 x 21.5 
[D]M12 x 1.75 
[D]M5 
[D2]32 mm
[d3]8 mm
[D5]29.6 mm
[D7]28 mm
[D8]12 mm
[R]32 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
_1. Size
_2. Versionaxial verfahrende Spindel 
_3. Gear Ratiokleine Übersetung 
_4. Screw TypeTrapezgewindespindel 
_5. Stroke80 mm
_6. Screw EndStandardgewinde 
_7. End Fittingkeine Endenmontag 
_8. BellowsOhne Faltenbalg 
_9. Nutohne Mutter 
10. Stop CollarOhne Ausdrehsicherung 
11. Special Featuresohne 
12. Screw Dimensions18 x 4 
Gewicht1.4 kg

Leistung

PerformanceWerte
Last, max. statisch5 kN

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?