0220100093

0220100093
0220100093

KOKON-4010-050-0160-0600-0-1-A-0, Baugruppe, 40 mm X 10 mm, Nicht-vorgespannt, 50 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, 160 mm Lang, 38 kN Dynamische Tragzahl


  • The KOKON® recirculating ball screw is perfectly suited for harsh, very dirty applications and applications with long travels.
  • Complete with shaft, cover and bearings as a ready-to-fit motion system. The central housing with preloaded nut unit and cover band return may be mounted in various orientations.
  • Cover in impact resistant elastomeric polymer PA 12.
  • Simple maintenance thanks to easy accessibility for relubrication.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Länge160 mm 
Ltot600 mm
Smax (Hub)160 mm
Spindel-Nenndurchmesser40 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±50 μm/300mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Leerlauf-Drehmoment1.6 Nm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±50 μm/300mm
Temperature Max55 °C
VorspannungNicht-vorgespannt 
Wirkungsgrad %75 

Leistung

PerformanceWerte
Last, dynamisch38 kN
Max. Drehzahl3000 RPM
Maximale statische Last46 kN
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed500 mm/s
Repeatability0.10 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?