0215900282

0215900282
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 40 mm X 40 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Ablenkblech, 80000 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 70.00 mm (2.756 in)
D6 100.00 mm (3.937 in)
L 104.00 mm (4.094 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 17.50 mm (0.689 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 75.00 mm (2.953 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 40 mm
Steigung 40,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung FH
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000289-RL6000
Anzahl Gänge 4
Gesamtgewicht 2,400 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 80.000 N (17.985 lbf)
Last, statisch 179 kN (40.151 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?