0215900264

0215900264
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 32 mm X 20 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Ablenkblech, 47200 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 15.00 mm (0.591 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 65.00 mm (2.559 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 32 mm
Steigung 20,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung FH
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000312-RL6000
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 1,400 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 47.200 N (10.611 lbf)
Last, statisch 83 kN (18.704 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?