0215200372

0215200372
0215200372

KGF-D-2505-LH-E-KK, Nur Kugelmutter, KGF Ausführung, LH, Stahl


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Integrierter Abstreifer standardmäßig enthalten
  • Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1­2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferEnthalten 
Gewicht0.35 kg
GewinderichtungLH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartEinzelumlenkung 
VorspannungOptional 
VorspannungsartEnthalten 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?