0215200334

0215200334
0215200334

KGF-D-3205-LH-E-KK, Nur Kugelmutter, FK Ausführung, 32 mm X 5 mm, LH, 0.041 Max. Axialspiel, Stahl, 19.3 kN Dynamische Tragzahl


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Integrierter Abstreifer standardmäßig enthalten
  • Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1­-2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]50 mm
[D4]65 mm
[D5]9 mm
[D6]80 mm
[G]M6x1 
[L]57 mm
[L1]10 mm
[L10]6 mm
[L2]57 mm
[L3]6 mm
[L6]6 mm
[L7]12 mm
[L8]62 mm
[L9]8 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Kugellager-Durchmesser3.5 mm
Spiel, max.0.041 mm
Spindel-Nenndurchmesser32 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferEnthalten 
Gewicht0.7 kg
GewinderichtungLH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartEinzelumlenkung 
VorspannungOptional 
VorspannungsartEnthalten 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch19.3 kN
Maximale statische Last36.3 kN
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?