0215200326

0215200326
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 80 mm X 10 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzel, 121900 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 80 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung FK
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0220037-RL7000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 3,900 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 121.900 N (27.404 lbf)
Last, statisch 375 kN (84.281 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?