0215200325

0215200325
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 63 mm X 20 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Ablenkblech, 103100 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 63 mm
Steigung 20,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung FH
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000323-RL6000
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 3,800 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 103.100 N (23.178 lbf)
Last, statisch 271 kN (60.878 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?