0215200317

0215200317
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 40 mm X 20 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Ablenkblech, 52200 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 19.50 mm (0.768 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 40 mm
Steigung 20,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung FH
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000304-RL6000
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 1,600 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 52.200 N (11.735 lbf)
Last, statisch 104 kN (23.290 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?