0215200299

0215200299
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 50 mm X 20 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Ablenkblech, 78800 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 75.00 mm (2.953 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L 85.00 mm (3.346 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 22.00 mm (0.866 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)