0215200295

0215200295
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 12 mm X 10 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Deckel, 4900 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 24.00 mm (0.945 in)
D4 32.00 mm (1.260 in)
D6 40.00 mm (1.575 in)
L1 9.50 mm (0.374 in)
L2 27.50 mm (1.083 in)
L6 5.00 mm (0.197 in)
L7 8.00 mm (0.315 in)
L9 6.00 mm (0.236 in)
L10 4.00 mm (0.157 in)