0215200271

0215200271
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 20 mm X 5 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzel, 11500 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 20 mm
Steigung 5,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung FK
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000317-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,400 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 11.500 N (2.585 lbf)
Last, statisch 16 kN (3.485 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?