0215200243

0215200243
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 25 mm X 10 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Ablenkblech, 24700 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 25 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung FH
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000273-RL6000
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 0,500 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 24.700 N (5.553 lbf)
Last, statisch 53 kN (12.005 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?