0215200240

0215200240
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 63 mm X 20 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Kanal, 65100 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 95.00 mm (3.740 in)
D4 115.00 mm (4.528 in)
D5 14.00 mm (0.551 in)
D6 135.00 mm (5.315 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L2 99.00 mm (3.898 in)
L7 20.00 mm (0.787 in)
L8 100.00 mm (3.937 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 10.00 mm (0.394 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 63 mm
Steigung 20,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000323-RL6000
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 3,000 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 65.100 N (14.635 lbf)
Last, statisch 170 kN (38.105 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?