0215200232

0215200232
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 32 mm X 32 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Ablenkblech, 19700 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 42.00 mm (1.654 in)
L1 12.00 mm (0.472 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 68.00 mm (2.677 in)