0215200201

0215200201
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 25 mm X 25 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Deckel, 16700 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 9.00 mm (0.354 in)
L2 35.00 mm (1.378 in)
L6 8.00 mm (0.315 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 25 mm
Steigung 25,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000275-RL6000
Anzahl Gänge 4
Gesamtgewicht 0,650 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 16.700 N (3.754 lbf)
Last, statisch 32 kN (7.239 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?