0215200199

0215200199
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 40 mm X 40 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Deckel, 35000 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 63.00 mm (2.480 in)
D4 78.00 mm (3.071 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 85.00 mm (3.346 in)
L6 7.50 mm (0.295 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 40 mm
Steigung 40,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000289-RL6000
Anzahl Gänge 4
Gesamtgewicht 1,200 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 35.000 N (7.868 lbf)
Last, statisch 102 kN (22.908 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?