0215200191

0215200191
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 32 mm X 20 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Kanal, 29700 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 53.00 mm (2.087 in)
D4 65.00 mm (2.559 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 80.00 mm (3.150 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 6.00 mm (0.236 in)