0215200175

0215200175
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 25 mm X 10 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Kanal, 13200 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 55.00 mm (2.165 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 25 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000273-RL6000
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 0,500 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 13.200 N (2.967 lbf)
Last, statisch 25 kN (5.688 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?