0215200108

0215200108
0215200108

KGF-D-4010-RH-E-EE, Nur Kugelmutter, KGF Ausführung, 40 mm X 10 mm, RH, Stahl, Älteres Modell


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Replaced by 7115-448-074 in North America or in Europe part number 0215200356
  • Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1­2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]63 mm
[D4]78 mm
[D5]9 mm
[D6]93 mm
[G]M8x1 
[L1]16 mm
[L10]7 mm
[L2]71 mm
[L7]14 mm
[L8]70 mm
[L9]10 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Kugellager-Durchmesser7.14 mm
Spindel-Nenndurchmesser40 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferEnthalten 
Gewicht1.2 kg
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartEinzelumlenkung 
VorspannungOptional 
VorspannungsartEnthalten 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?