0215200086

0215200086
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 63 mm X 10 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, EUS, 76000 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 90.00 mm (3.543 in)
D4 108.00 mm (4.252 in)
D5 11.00 mm (0.433 in)
D6 125.00 mm (4.921 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 97.00 mm (3.819 in)
L7 18.00 mm (0.709 in)
L8 95.00 mm (3.740 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 9.00 mm (0.354 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 63 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000297-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 3,000 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 76.000 N (17.085 lbf)
Last, statisch 197 kN (44.287 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?