0215200075

0215200075
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 32 mm X 10 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, EUS, 33400 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 53.00 mm (2.087 in)
D4 68.00 mm (2.677 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
G M8x1
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 73.00 mm (2.874 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L10 8.00 mm (0.315 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 32 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000302-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,900 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 33.400 N (7.509 lbf)
Last, statisch 55 kN (12.252 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?