0215200074

0215200074
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 50 mm X 10 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung, 68700 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 75.00 mm (2.953 in)
D4 93.00 mm (3.661 in)
D5 11.00 mm (0.433 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 95.00 mm (3.740 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 8.00 mm (0.315 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 50 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000292-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 2,000 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 68.700 N (15.444 lbf)
Last, statisch 156 kN (35.025 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?