0215200056

0215200056
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 40 mm X 5 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung, 23800 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 63.00 mm (2.480 in)
D4 78.00 mm (3.071 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 57.00 mm (2.244 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 7.00 mm (0.276 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 40 mm
Steigung 5,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000262-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,700 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 23.800 N (5.350 lbf)
Last, statisch 63 kN (14.185 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?