0215200049

0215200049
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 20 mm X 5 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, EUS, 10500 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 20 mm
Steigung 5,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000317-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,250 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 10.500 N (2.360 lbf)
Last, statisch 17 kN (3.732 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?