0215050383

0215050383
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 32 mm X 10 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzel, 33800 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 52.00 mm (2.047 in)
D12 M6x1
D13 5.00 mm (0.197 in)
L 85.00 mm (3.346 in)
L11 19.00 mm (0.748 in)
L12 12.00 mm (0.472 in)
L13 43.00 mm (1.693 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 32 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung ZG
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0205000302-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,650 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 33.800 N (7.599 lbf)
Last, statisch 52 kN (11.690 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?