0215050362

0215050362
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 12 mm X 4 mm, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzel, 3500 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 12 mm
Steigung 4,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung ZG
Spindel-Teilenummer 0205000318-RL3000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,100 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 3.500 N (787 lbf)
Last, statisch 4 kN (899 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?