0215050358

0215050358
0215050358

KGM-G-3210-RH-E-KK, Nur Kugelmutter, ZG Ausführung, 32 mm X 10 mm, RH, 0.15 Max. Axialspiel, Stahl, 33.8 kN Dynamische Tragzahl


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Integrierter Abstreifer standardmäßig enthalten
  • Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1­-2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm
  • 0215050358 ist die Id-Nummer für Europa. Das gleiche Produkt hat in Nordamerika die Id-Nummer 7832800

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]52 mm
[D12]M6x1 
[D13]5 mm
[L]85 mm
[L11]19 mm
[L12]12 mm
[L13]43 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Kugellager-Durchmesser5.556 mm
Nominal Shaft DiameterM48x1.5 
Spiel, max.0.15 mm
Spindel-Nenndurchmesser32 mm