0215050335

0215050335
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 50 mm X 10 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzel, 97800 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 50 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung ZG
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0205000292-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 2,000 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 97.800 N (21.986 lbf)
Last, statisch 213 kN (47.929 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?