0215050328

0215050328
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 12 mm X 10 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Deckel, 4900 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 12 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGM
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0205000334-RL3000
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 0,100 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 4.900 N (1.102 lbf)
Last, statisch 8 kN (1.798 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?