0215050309

0215050309
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 25 mm X 5 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzel, 20400 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 42.00 mm (1.654 in)
D12 M6x1
D13 4.00 mm (0.157 in)
L 63.50 mm (2.500 in)
L11 17.00 mm (0.669 in)
L12 10.50 mm (0.413 in)
L13 23.00 mm (0.906 in)
TH M40x1.5

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 25 mm
Steigung 5,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung ZG
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 0205000253-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,370 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 20.400 N (4.586 lbf)
Last, statisch 34 kN (7.576 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?