0215050307

0215050307
0215050307

KGM-G-2005-RH-E-KK, Nur Kugelmutter, ZG Ausführung, 20 mm X 5 mm, RH, 0.09 Max. Axialspiel, Stahl, 14.8 kN Dynamische Tragzahl


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Integrierter Abstreifer standardmäßig enthalten
  • Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1­-2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm
  • 0215050307 ist die Id-Nummer für Europa. Das gleiche Produkt hat in Nordamerika die Id-Nummer 7832781

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]38 mm
[D12]M6x1 
[D13]4 mm
[L]57.5 mm
[L11]16.5 mm
[L12]10.5 mm
[L13]22 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Kugellager-Durchmesser3.5 mm
Nominal Shaft DiameterM35x1.5 
Spiel, max.0.09 mm
Spindel-Nenndurchmesser20 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferEnthalten 
Gewicht0.3 kg
GewinderichtungRH 
Kugellager-Anzahl72 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartKnopf 
VorspannungOptional 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch14.8 kN
Maximale statische Last20.7 kN
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?